PXIe 向量網路分析儀,10 MHz 至 44 GHz

M9837A PXI 網路分析儀 (VNA) 提供無與倫比的性能,可用於測試 10 MHz 至 44 GHz 的多埠、多站點、多待測物調變訊號量測。

產品影像
  • Applications

    Modulation Distortion

  • Components

    Front-End-Module

  • Dynamic range

    146 dB

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • Minimum frequency

    10 MHz

  • Output power

    18 dBm

  • Temperature Stability

    0.005 dB/ ⁰C (Typical)

  • Best Speed at 201 Point, 1 Sweep

    1.4 ms

  • Number of built-in ports

    2

  • VNA Series

    PXI VCA

  • VNA Type

    Modular

  • Number of Internal Sources

    1

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Type

    Modular

  • Bundles

  • Platform

    PXIe

  • Maximum output power

    18 dBm

  • Maximum number of sources

    1

  • Configurable test ports

    2

  • Trace Noise

    0.0015 dB rms

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。