Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight PXI 向量元件分析儀 (VCA) 透過連續波 (CW) 和調變訊號量測,實現複雜多埠元件特性分析。
DANL @1 GHz
-144 dBm
Maximum frequency
26.5 GHz
VNA Series
PXI VNA
VNA Type
Modular
Number of Internal Sources
1
Bundles
Number of built-in ports
2
Form factor
PXIe, Modular
Platform
PXIe
Dynamic range
140 dB
Maximum output power
10 dBm
Maximum number of sources
1
Configurable test ports
0
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。