這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
功能與效能特性
- 300 KHz 至 18 GHz,2X16 全交叉切換矩陣 – 固態切換
- 以快速切換速度及超長生命週期,降低整體測試成本
- 無可匹敵的隔離效能可降低高密度 ATE 系統中的串擾
- 內建溫度穩定
功能
- 可於自動測試應用軟體中規劃射頻與微波信號路徑
- 可依需求靈活打造切換矩陣,進而降低解決方案成本
M9164C 2X16 PXIe 切換矩陣(300 KHz 至 18 GHz)是可提供切換式多埠 VNA 解決方案的全交叉切換矩陣,採用 PXIe 設計以進行大規模多 DUT 或多埠量測,例如 5G 大型 MIMO 天線量測等。
主要技術規格
Configuration
2X16 full cross-bar
ConnectCheck
2X16 full cross-bar
Form Factor
PXIe
Modular
Frequency
3.1 GHz - 18 GHz
Frequency Range
N/A
最高頻率
18 GHz
Configuration
ConnectCheck
Form Factor
Frequency
Frequency Range
最高頻率
2X16 full cross-bar
2X16 full cross-bar
PXIe
Modular
3.1 GHz - 18 GHz
N/A
18 GHz
查看更多
Configuration:
2X16 full cross-bar
ConnectCheck:
2X16 full cross-bar
Form Factor:
PXIe
Modular
Frequency:
3.1 GHz - 18 GHz
Frequency Range:
N/A
最高頻率:
18 GHz
模組類型:
Solid State Switch Matrix
Number of Channels:
256
Platform:
PXIe
Ports:
16
Switch Configuration:
1-Wire
Switch Type:
Matrix Switch
類型:
PXIe Solid State Switch Matrix
您對 M9164C 感興趣嗎?
擴充 2X16 PXIe 切換器矩陣功能
是德科技客服中心提供您需要的協助