Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight M9161D PXI 雙 SP4T 固態開關模組在單插槽外殼中提供超長循環壽命、快速切換速度和高隔離度。
Acquire Rate
Frequency
0 - 1.3 GHz, 1.4 GHz - 3 GHz, 18.1 GHz - 26.5 GHz, 3.1 GHz - 18 GHz
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
Module type
Microwave Transfer Switch, RF/Microwave
Maximum frequency
20 GHz
Switch configuration
SP4T
Switch type
RF Solid State Switch
Ports
10
Frequency range
50 MHz to 20 GHz
Type
Number of channels
8
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。