型號:
M9131A
Choose a country or area to see content specific to your location
一個 64 通道 SPDT 通用開關,具有耐用、高速、長壽命的簧片繼電器。
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts, 51 - 125 Volts
Module type
General Purpose
Switch configuration
SP6T
Switch type
RF General Purpose Switch
Frequency range
DC to 26.5 GHz
Number of channels
6
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 230,149
型號:
M9131A
交期:
數量
選購項目
1
PXI SPDT 開關:64 通道、100VDC/1A、磁簧繼電器 | KeysightCare 首年支援服務 | 軟體與產品資訊光碟 | Keysight 3 年保固
1
PXI 連接器模組:200 針,遮蔽式,公頭
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。