Landslide Diameter

Landslide Diameter 透過大規模用戶端設備模擬、節點級分析以及行動網路的實際流量建模,對 Diameter 信令進行驗證。

產品影像
  • Form factor

    Software Application

  • Technology

    Diameter, RADIUS

  • Test types

    Performance, Scaling, Load Balancing, Resiliency, Failover, Session Binding, Topology Hiding, Stress, Burst, Negative Testing

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Landslide Diameter 採用狀態機驅動的 UE 模擬,為行動核心網路提供全面的 Diameter 和 RADIUS 訊令驗證。

高規模模擬

  • 高達 300 萬 MPS
  • 每部伺服器每秒高達 160 萬筆交易 (TPS)
  • 每部伺服器高達 1,000 萬個工作階段,每個系統高達 3.2 億個
  • 適用於進階服務的真實世界忙時通話模型

節點模擬和測試涵蓋範圍

  • 模擬對等節點或在複雜拓撲中進行端對端測試
  • 支援 30 多種介面上的 40 多種 Diameter 應用
  • 結合 Diameter 和 RADIUS 測試,適用於固定、行動和 Wi-Fi 融合網路

測試領域

  • 策略和計費規則功能 (PCRF):動態策略控制、VoLTE (Voice over LTE) 承載情境、服務品質 (QoS) 和行動性
  • Diameter 路由代理 (DRA):效能、擴充性、容錯移轉/回復、營運商內部和營運商之間部署
  • 驗證、授權和計費 (AAA):驗證、授權、彈性、大規模信任和非信任情境
  • 家用用戶伺服器 (HSS):UE 驗證、位置更新、演進式封包核心 (ePC) 和 IP 多媒體子系統 (IMS) 訂閱設定檔、設備識別碼註冊 (EIR)
  • 窄頻物聯網 (NB-IoT):服務能力開放功能 (SCEF) 模擬、非 IP 資料傳輸 (NIDD) 通訊控制、裝置對伺服器中繼

應用與自動化

  • 拓撲驅動的配置簡化了複雜測試的可視化
  • 整合式排序器實現無程式碼自動化
  • 訊息流和屬性值對 (AVP) 編輯器,適用於客製化或專有 Diameter 應用
  • 支援 Keysight 虛擬和高效能平台