Diâmetro do deslizamento de terra

O Landslide Diameter valida a sinalização Diameter por meio de emulação de UE em grande escala, análise nó a nó e modelagem de tráfego realista para redes móveis.

prod_image
  • Form factor

    Software Application

  • Technology

    Diameter, RADIUS

  • Test types

    Performance, Scaling, Load Balancing, Resiliency, Failover, Session Binding, Topology Hiding, Stress, Burst, Negative Testing

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O Landslide Diameter oferece uma validação abrangente da sinalização Diameter e RADIUS para redes centrais móveis, utilizando emulação de UE baseada em máquinas de estados.

Emulação em grande escala

  • Até 3 milhões de MPS
  • Até 1,6 milhão de transações por segundo (TPS) por servidor
  • Até 10 milhões de sessões por servidor e 320 milhões por sistema
  • Modelagem de chamadas em horários de pico em condições reais para serviços avançados

Emulação de nós e cobertura de teste

  • Simular nós pares ou realizar testes de ponta a ponta em topologias complexas
  • Suporte para mais de 40 aplicações Diameter em mais de 30 interfaces
  • Testes combinados de diâmetro e raio para convergência de redes fixas, móveis e Wi-Fi

Domínios de teste

  • Função de Políticas e Regras de Cobrança (PCRF): controle dinâmico de políticas, cenários de canal de voz sobre LTE (VoLTE), Qualidade de Serviço (QoS) e mobilidade
  • Agente de roteamento Diameter (DRA): desempenho, escalabilidade, failover/failback, implantações intra e interoperadoras
  • Autenticação, Autorização e Contabilidade (AAA): autenticação, autorização, resiliência, cenários confiáveis e não confiáveis em grande escala
  • Servidor de Assinantes Domésticos (HSS): autenticação de equipamentos de usuário (UE), atualizações de localização, perfis de assinatura do Núcleo de Pacotes Evoluído (ePC) e do Subsistema Multimídia IP (IMS), Registro de Identidade de Equipamentos (EIR)
  • Internet das Coisas de Banda Estreita (NB-IoT): emulação da Função de Exposição de Capacidade de Serviço (SCEF), controle de comunicação de Entrega de Dados Não-IP (NIDD), retransmissão de dispositivo para servidor

Aplicação e automação

  • A configuração baseada em topologia simplifica a visualização de testes complexos
  • O sequenciador integrado permite a automação sem código
  • Fluxo de mensagens e editor de pares de atributos e valores (AVP) para aplicações Diameter personalizadas ou proprietárias
  • Suporte para plataformas virtuais e de alto desempenho da Keysight