Landslide Diameter

Landslide Diameter는 대규모 UE 에뮬레이션, 노드별 분석, 그리고 모바일 네트워크를 위한 실제 트래픽 모델링을 통해 Diameter 신호 전달을 검증합니다.

제품 이미지
  • Form factor

    Software Application

  • Technology

    Diameter, RADIUS

  • Test types

    Performance, Scaling, Load Balancing, Resiliency, Failover, Session Binding, Topology Hiding, Stress, Burst, Negative Testing

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

Landslide Diameter는 상태 머신 기반 UE 에뮬레이션을 사용하여 모바일 코어 네트워크를 위한 포괄적인 Diameter 및 RADIUS 신호 검증을 제공합니다.

고확장 에뮬레이션

  • 최대 3백만 MPS
  • 서버당 최대 초당 160만 트랜잭션(TPS)
  • 서버당 최대 1천만 세션, 시스템당 3억 2천만 세션
  • 고급 서비스를 위한 실제 최번시 통화 모델링

노드 에뮬레이션 및 테스트 범위

  • 피어 노드 에뮬레이션 또는 복잡한 토폴로지 전반에 걸친 종단 간 테스트
  • 30개 이상의 인터페이스에서 40개 이상의 Diameter 애플리케이션 지원
  • 유선, 모바일 및 Wi-Fi 컨버전스를 위한 Diameter 및 RADIUS 통합 테스트

테스트 도메인

  • 정책 및 과금 규칙 기능(PCRF): 동적 정책 제어, VoLTE(Voice over LTE) 베어러 시나리오, 서비스 품질(QoS) 및 모빌리티
  • Diameter 라우팅 에이전트(DRA): 성능, 확장, 페일오버/페일백, 사업자 내 및 사업자 간 배포
  • 인증, 권한 부여 및 계정 관리(AAA): 인증, 권한 부여, 복원력, 대규모 신뢰 및 비신뢰 시나리오
  • 홈 가입자 서버(HSS): UE 인증, 위치 업데이트, 진화된 패킷 코어(ePC) 및 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 가입 프로필, 장비 식별 레지스터(EIR)
  • 협대역 사물 인터넷(NB-IoT): 서비스 기능 노출 기능(SCEF) 에뮬레이션, 비IP 데이터 전송(NIDD) 통신 제어, 디바이스-서버 릴레이

애플리케이션 및 자동화

  • 토폴로지 기반 구성으로 복잡한 테스트의 시각화 단순화
  • 통합 시퀀서는 코드 없는 자동화를 가능하게 합니다.
  • 사용자 정의 또는 독점 Diameter 애플리케이션을 위한 메시지 흐름 및 AVP(Attribute-Value Pair) 편집기
  • 키사이트 가상 및 고성능 플랫폼 지원