地滑り直径

Landslide Diameterは、大規模なUEエミュレーション、ノードごとの分析、およびモバイルネットワーク向けの実環境トラフィック・モデリングを通じて、Diameterシグナリングの検証を行います。

製品画像
  • 形状

    Software Application

  • Technology

    Diameter, RADIUS

  • Test types

    Performance, Scaling, Load Balancing, Resiliency, Failover, Session Binding, Topology Hiding, Stress, Burst, Negative Testing

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

Landslide Diameterは、ステートマシン駆動のUEエミュレーションを使用して、モバイルコアネットワーク向けの包括的なDiameterおよびRADIUSシグナリング検証を提供します。

大規模エミュレーション

  • 最大300万MPS
  • サーバーあたり最大160万TPS (トランザクション/秒)
  • サーバーあたり最大1,000万セッション、システムあたり3億2,000万セッション
  • 高度なサービス向けの実環境ビジーアワー呼モデリング

ノードエミュレーションとテストカバレッジ

  • ピアノードのエミュレーション、または複雑なトポロジー全体でのエンドツーエンドテスト
  • 30以上のインターフェースで40以上のDiameterアプリケーションをサポート
  • 固定、モバイル、Wi-Fiコンバージェンス向けのDiameterおよびRADIUS統合テスト

テストドメイン

  • ポリシーおよび課金ルール機能 (PCRF):動的ポリシー制御、VoLTE (Voice over LTE) ベアラシナリオ、サービス品質 (QoS)、モビリティ
  • Diameterルーティングエージェント (DRA):パフォーマンス、スケーリング、フェイルオーバー/フェイルバック、事業者内および事業者間展開
  • 認証、認可、アカウンティング (AAA):認証、認可、復元力、大規模な信頼済みおよび信頼されていないシナリオ
  • 加入者情報サーバ (HSS):UE認証、位置情報更新、進化型パケットコア (ePC) およびIPマルチメディアサブシステム (IMS) サブスクリプションプロファイル、機器識別レジスタ (EIR)
  • ナローバンドIoT (NB-IoT):サービス機能公開機能 (SCEF) エミュレーション、非IPデータ配信 (NIDD) 通信制御、デバイス-サーバー間リレー

アプリケーションと自動化

  • トポロジー駆動型コンフィギュレーションにより、複雑なテストの可視化が簡素化されます。
  • 統合シーケンサにより、コードレス自動化が実現されます。
  • カスタムまたは独自のDiameterアプリケーション向けのメッセージフローおよび属性値ペア (AVP) エディタ
  • キーサイトの仮想および高性能プラットフォームをサポート