Landslide LTE 測試應用程式

使用 Landslide LTE 測試應用程式驗證 LTE 核心網路的效能。模擬數百萬名用戶,以進行 MME、SGW 及 PDN 閘道器的測試。

產品影像
  • Form factor

    Software Application

  • Technology

    LTE, GSM, UMTS, eHRPD

  • Test types

    Nodal Testing, End-to-End Testing, Intra-LTE Mobility, I-RAT Mobility, SRVCC, Busy Hour Call Attempt, Negative Testing

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Landslide LTE 測試應用程式透過在控制和資料層面上大規模模擬行動用戶、eNodeB 和網路元件,以驗證 LTE 演進式封包核心 (EPC) 效能。

可擴充性與效能

  • 搭配極致容量授權,每台測試伺服器可模擬多達 100 萬個使用者設備 (UE) 實例
  • 每位用戶支援多達 11 個承載
  • 提供超過 12 Gbps 的承載流量
  • 每秒最多可啟用與停用 6,000 個工作階段
  • 同時模擬最多 2,000 個 eNodeB 和 2,000 個服務閘道

測試組態

  • 行動管理實體 (MME) 端對端測試,搭配 UE、eNodeB 和網際網路主機模擬
  • MME 節點隔離,用於聚焦控制平面基準測試
  • 服務閘道 (SGW) 節點測試,搭配 GSM、UMTS 和 eHRPD 存取模擬
  • 封包資料網路 (PDN) 閘道節點測試,搭配非 3GPP 存取支援 (S2a/S2b)

行動性與通訊協定支援

  • LTE 內部和無線電存取技術間 (I-RAT) 行動性情境,包括搭配 IuCS 的單一無線電語音通話連續性 (SRVCC)
  • 支援 3GPP 第 7 版至第 11 版標準
  • 策略與計費規則功能 (PCRF) 節點模擬器,用於 Gx 和 Gxx 介面
  • 透過 LTE 閘道功能測試選項,編輯 GPRS 通道協定第 2 版 (GTPv2) 訊息標頭