這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
此數位陸地行動無線電測試外掛程式,讓毫無程式設計知識的 TAP 使用者,也能利用 M8920A 無線電測試儀,自動執行數位陸地行動無線電(LMR)測試。
產品特性
可建立並自訂數位無線電測試序列
- PathWave(TAP)軟體外掛程式的自動化數位無線電測試功能,可根據您的要求,建立陸地行動無線電(LMR)測試序列
- 配置 LMR 數位測試程序步驟設定和量測參數
- 此數位無線電 TAP 外掛程式可輕易擴充,讓您能利用 M8920A PXIe 無線電測試儀,全面支援LMR 數位無線電
- 有了 PathWave 無線測試自動化(TAP)外掛程式,所有測試報告和量測結果,會自動儲存到任何相連的 TAP Result Listener
簡易的開發工作流程
- 即便不熟特定的 SCPI 指令,也可實現無縫的測試自動化
- 無需具備程式設計經驗
- 可將使用 TCP/IP 協定或串列 COM 埠的通用無線電待測物,以及其他儀器,添加到 TAP 中的工作台設定檔中
支援的硬體
- Keysight PXI 無線電測試儀(M8920A)
靈活的軟體授權
- 提供永久授權或每年續約的固定(節點鎖定,單一 PC)、可轉移及網路/浮動授權。
Keysight PathWave 測試自動化平台(TAP)是基於 Microsoft .NET 的現代化應用軟體,可單獨使用,也可與高階測試執行軟體環境結合使用。 KS83122B 陸地行動無線電測試外掛程式可以讓 TAP,以及毫無程式設計經驗的無線電測試使用者,依照標準要求來自動執行數位無線電測試。 使用者無需處理 SCPI 程式設計和指令,即可自動順暢地完成數位無線電測試。 測試結果報告會自動儲存在任何 TAP Result Listener 中,以利後續分析。
如需更多關於測試自動化軟體的資訊,請瀏覽 PathWave 測試自動化軟體。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助