デジタル陸上移動無線プラグインにより、プログラミング知識のないTAPユーザーでも、M8920A 無線機テストセットを使ったデジタル陸上移動無線(LMR) テストを自動化することができます。

ハイライト

デジタル無線テストシーケンスの作成/カスタマイズ

  • PathWave(TAP)ソフトウェア・プラグインのキーサイトのデジタル無線テスト自動化を使用して、要件に応じた陸上移動無線(LMR)用のテスト・シーケンスを構築
  • LMR デジタル試験手順の設定と測定パラメータの構成
  • デジタル無線TAPプラグインは、M8920A PXIe無線テストセットを使ったLMRデジタル無線に対応するために、将来に備え簡単に拡張が可能です。
  • PathWave(TAP)プラグインの無線テスト・オートメーションのテストレポートや測定結果は、接続されたTAP 結果リスナーに自動的に保存されます。

シンプルな開発ワークフロー

  • 専用のSCPIコマンドを知らなくても、シームレスにテストを自動化可能
  • プログラミング経験は不要
  • TCPIPプロトコルまたはシリアルCOMポートを使用する一般的な無線DUTと追加測定器をTAPのベンチ・セットアップ・プロファイルに追加可能

対応ハードウェア

  • キーサイト PXI無線テストセット(M8920A)

柔軟なソフトウェアライセンス

  • 固定(ノードロック、1台のPC)、トランスポータブル、ネットワーク/フローティングライセンス(永久または年間)

PathWave(TAP)のキーサイト・テストオートメーションは最新のMicrosoft .NETベースのアプリケーションで、スタンドアロンでも、上位のテスト・エグゼクティブ・ソフトウェア環境と組み合わせて使用することも可能です。 KS83122B 陸上無線機デジタルテストプラグインにより、TAPユーザーや無線機テストユーザーは、プログラミングの経験がなくてもTIA-603規格の要件に従って自動デジタル無線機テストを実行可能です。 デジタル無線機テストオートメーションはシームレスに実行されるので、SCPIプログラミングやコマンドに関する心配は不要です。 テスト結果は自動的にTAP結果リスナーに保存され、詳細な解析に使用できます。

テスト・オートメーション・ソフトウェアの詳細については、PathWaveテスト・オートメーション・ソフトウェアを参照してください。

ご要望、ご質問はございませんか。