TAP 사용자는 프로그래밍 지식이 없어도 디지털 LMR(Land Mobile Radio) 플러그인을 활용하면 M8920A 무선 테스트 세트를 이용여 디지털 LMR 테스트를 자동화할 수 있습니다.

주요 특징

디지털 무선 테스트 시퀀스 생성 및 맞춤화

  • 필요에 따라 LMR(Land Mobile Radio)용 테스트 시퀀스를 구축하려면 키사이트 디지털 무선 TAP(Test Automation on PathWave) 소프트웨어 플러그인 사용
  • LMR 디지털 테스트 절차 단계 설정 및 측정 파라미터 구성
  • M8920A PXIe 무선 테스트 세트를 사용하여 LMR 디지털 무선을 지원하도록 쉽게 확장이 가능한 미래 대비형 디지털 무선 TAP 플러그인
  • 연결된 TAP Result Listener에 무선 TAP(Test Automation on PathWave) 플러그인 테스트 보고서와 측정 결과 자동 저장

간단한 개발 워크플로

  • 특정 SCPI 명령을 알지 못해도 매끄러운 테스트 자동화 가능
  • 프로그래밍 경험이 필요하지 않음
  • TCPIP 프로토콜 또는 시리얼 COM 포트와 추가적인 장비를 사용하여 일반 무선 DUT를 TAP의 벤치 설정 프로파일에 추가 가능

지원되는 하드웨어

  • 키사이트 PXI 무선 테스트 세트(M8920A)

유연한 소프트웨어 라이센싱

  • 고정(노드 잠김, 단일 PC), 이전 가능 및 네트워킹/부동 라이센스(영구 또는 연간)

키사이트 TAP(Test Automation on PathWave)는 독립형으로 또는 더 높은 수준의 테스트 수행 소프트웨어 환경과 함께 사용할 수 있는 최신 Microsoft .NET 기반 어플리케이션입니다. TAP 및 무선 테스트 사용자는 프로그래밍 경험이 없어도 KS83122B LMR(Land Mobile Radio) 디지털 테스트 플러그인을 사용하여 필요에 따라 자동화된 디지털 무선 테스트를 실행할 수 있습니다. SCPI 프로그래밍과 명령에 대한 걱정 없이 매끄럽게 디지털 무선 테스트 자동화가 수행됩니다. 테스트 결과 보고서는 추가적인 분석을 위해 TAP Result Listener에 자동으로 저장됩니다.

테스트 자동화 소프트웨어에 대한 추가 정보가 필요하면 PathWave 테스트 자동화 소프트웨어를 방문하십시오.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?