這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
利用圖形編輯器為 TAP 測試步驟輕鬆創建切換器連接
HIGHLIGHTS
讓切換器管理變得簡單
- 圖形編輯器能夠非常容易地在待測物、儀器、電纜和選擇的切換器矩陣之間建立連接
- 可在 TAP 測試步驟中編輯切換連接設定
- 使用內建的 HTML5 範例樣板,輕鬆建立並客製報告,或者您也可建立自己的樣板
- 針對您的應用,可以對埠和連接進行重新命名
簡單的開發工作流程
- 在儀器和待測物外掛軟體定義中添加輸入/輸出埠
- 將待測物、儀器和切換器添加到 TAP 中的工作台設定檔
- 在連接設計中定義電纜和連接
- 在 TAP 測試步驟中使用創建的連接
支援的切換器矩陣
- Keysight 34904A、34931A、34932A
- Dicon MXR-4X4-1U-12C-8-50-MTP-B-R
- 客製切換器可使用 Keysight assistance 進行整合
- 靈活的軟體授權
- 提供永久授權或每年續約的固定(節點鎖定,單一 PC)、可轉移及網路/浮動授權
Keysight Test Automation on PathWave(TAP)是基於 Microsoft .NET 的現代化應用軟體,可單獨使用,或是與高階測試執行軟體環境結合使用。KS8105A Switch Manager 開發外掛軟體包括一個圖形編輯器,它能非常容易地在待測物、儀器、電纜和選擇的切換器矩陣之間建立連接。只需點擊定義連接的埠,便可以按順序建立連接。針對您的應用,可以對埠和連接進行重新命名。隨後,這些連接可以在 TAP 的測試步驟中變為可編輯設置。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助