Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
對於包含 CAN 和 LIN 網路的車輛網路結構,車輛協定測試器 Keysight VPT501 是創新的除錯與分析工具,適用於複雜的通訊關係。
Keysight VPT501 具有堅固的外殼,是針對車輛使用而設計,配置 CAN (2 個) 和 LIN (2 個) 與數位輸入/輸出介面此測試器具有以下重要功能:
‧ 各種廣泛的網路通訊資料分析‧ 創新而自動化的時序分析功能‧ 簡易可設定的匯流排模擬功能,無須程式設計費用‧ 適用單機模式的整合式資料記錄器
這些功能讓 Keysight VPT501 成為通用的「單一工具完整測試」解決方案。
強大的時序分析功能,能夠以更快速、更簡單及更具效率的方式,找出和分析網路中的通訊問題。
在進行通訊記錄時,對於相連 CAN 與 LIN 網路中的所有訊框,硬體會自動即時地決定其不同的時序特性。Keysight VPT501 信號檢查程式會監督時序限制,例如追蹤時間或閘道延遲時間,使用者可在線上進行設定,並指定各項違反限制,這可找出錯誤的來源,並在錯誤出現時快速分析時間效能。
為了驗證正確的系統效能,必須調查網路中信號的複雜時間關聯。對於在介面與網路之外流傳的資料,信號鏈分析可進行簡單而自動化的時序分析。因此,如閘道延遲時間、響應時間、實體到協定層轉換、協定到實體層轉換,或是同步化的事件時序,都可用即為容易的方式判定。
這讓使用單一工具進行完整時序分析成為可能,這在以前只有結合多項裝置才能辦到。
我們的客戶確認,透過使用 Keysight VPT501,使用費時及手動量測的多項裝置,將不再成為問題。同時通訊穩定度的驗證工作,也明顯的簡化及加速。
相關連結:
與 Mentor Graphics 的策略聯盟