這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
The DSOS254A S-Series oscilloscopes have 2.5 GHz of memory, a 15” XGA capacitive touch screen, and a 10-bit analog-to-digital converter.
HIGHLIGHTS
- 2.5 GHz 頻寬(可升級)
- 4 個類比通道
- 20 GSa/s 最大取樣率,每通道標配 50 Mpts 記憶體,可擷取更長的信號軌跡
- 7.4 位元系統有效位元(ENOB)和 10 位元類比數位轉換器(ADC),可實現絕佳的信號完整性
- 15 吋多點觸控電容式觸控螢幕大幅提昇易用性,標配的固態硬碟可加速開機並提高可靠度
- 可透過各種協定、相符性測試和分析軟體提昇測試效率
隨附的選項:
- 4 支 N2873A 500-MHz 被動式探棒
- 探棒配件收納包
- Keysight I/O 程式庫套件
- 適合不同國家的電源線,前面板保護蓋
- 8 GHz BNC 校驗纜線
- 鍵盤與滑鼠
- 示波器硬碟內含操作指南和程式設計指南
- 請上 Keysight.com 下載服務指南
- 免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助