Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight Expert ATE 電源供應器分為兩級。NS1 級包含 DP5700、DP5800、N6900 系列,NS4 級則包含 RP5900 系列。
這款單輸出、7500W 的 DP5783AL 直流電源供應器具備通用交流輸入、GPIB、LAN、USB 介面,符合 LXI 規範,並可透過類比訊號或電阻控制輸出電壓與電流。
Maximum current per output
250 A
Maximum power
7500 W
Maximum voltage per output
30 V
Command processing time
10 ms
Measurement accuracy
10 mV
Noise and ripple
50 mVpp
Output response time
20 ms
Programming accuracy
10 mV
Adjustable slew rate
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Input phase voltage
3 Phase 200/240 VAC
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
全能功率,無需妥協
單輸出 7,500 W DP5783AL 提供萬用交流輸入,並標配 GPIB、LAN 和 USB 介面,以及全面的過電壓和過電流保護。它還支援類比電壓和電阻控制,用於輸出編程。專為系統應用中可靠的性能而設計,它以精巧的 1U 全機架尺寸提供進階功能,讓您能夠更快、更省空間地驗證複雜的電源裝置,同時不影響性能。
DP5783AL 可讓您:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。