這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
快速輕鬆地測試、除錯並分析 10M/100M/1GBASE-T 乙太網路設計。 Keysight D9010ETHC 10M/100M/1GBASE-T 相符性測試軟體適用於 Infiniium 即時示波器,可自動執行相符性量測,為您節省可觀的時間和金錢。 D9010EBSC 軟體可根據 IEEE 802.3-2005 和 ANSI X3.263-1995 標準,以及節能乙太網路(EEE)的 IEEE 802.3az-2010 標準,進行各項測試。 此工具還可根據 IEEE 802.3bs 和 IEEE 802.3cd 標準列出的量測要求,支援 4 階脈衝振幅調變(PAM4)和 NRZ 設計。
完整的量測和除錯解決方案
- 根據 IEEE 802.3az-2010 規格,自動對節能乙太網路裝置進行相符性測試
- 針對 1000BASE-T、100BASE-TX 和 10BASE-T 裝置,進行各種節能乙太網路電氣測試
靈活且易於擴充
- 自動化設定可確保可穩定重測的結果,即便測試工程師不熟悉節能乙太網路測試程序,也能輕鬆執行此應用軟體
- 測試設定精靈可引導使用者逐一完成測試選擇、配置、連接、執行等各個步驟,並產生結果報告
- 針對每項測試自動進行示波器設定,同時顯示量測連接設定
- 測試結果報告可記錄測試配置、完成的量測項目、通過/不通過狀態、邊限分析,以及波形等資料
相容性
- S 系列即時示波器
標準乙太網路選項要求
- N5395C 乙太網路測試夾具 – 適用於標準 10BASE-T、100BASE-TX 和 1000BASE-T 乙太網路技術測試
- N5396A Gigabit 乙太網路抖動測試纜線,適用於抖動測試
節能乙太網路測試夾具選項要求
- 640-0581-001(EEE-TPA-ERK)Wilder Technologies 節能乙太網路測試夾具套件 - 適用於節能乙太網路測試
免費試用
取得 D9010ETHC 30 天試用授權。
Keysight D9010ETHC 乙太網路電氣效能驗證及相符性測試軟體,適用於 Infiniium 示波器。
您對 D9010ETHC 感興趣嗎?
擴充功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助