這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
完整的量測和除錯解決方案
- 根據 IEEE802.3bs 和 IEEE802.3cd 規格執行 PAM4 和 NRZ 量測
- 可執行近 300 種測試
- 基於位準(雜訊、線性度)、基於眼圖(EW6、EH6)、抖動和回返損耗測試
靈活且易於擴充
- 可在 UXR 和 Z 系列即時示波器上執行
- 自動產生 HTML 報告
- 根據相符性極限值或客製的極限值,對全部或選定的參數進行測試
相容性
- UXR 和 Z 系列即時示波器
客戶對於資料中心網路頻寬的需求不斷升高。 脈衝振幅調變(PAM)是一種多位準信令格式,可協助資料中心因應更大頻寬需求的挑戰。
Keysight N6472A IEEE802.3bs/cd 相符性測試應用軟體,適用於 Infiniium 即時示波器,可準確且快速地分析 PAM4 和 NRZ 電氣信號,以因應 IEEE802.3bs 和 IEEE802.3cd 標準對 PAM 和 NRZ 的量測要求。
您須依照演進中的產業標準要求執行 PAM4 和 NRZ 量測。然而,這是項困難重重且充滿挑戰性的任務。 此時,您可結合使用 Keysight N6472A IEEE802.3bs/cd 相符性測試應用軟體和 Z 系列即時示波器,以便節省 PAM4 量測時間,並且全面提高量測準確度。 此工具讓您能根據 IEEE802.3bs 和 IEEE802.3cd 標準詳列的量測要求,量測您的 4 階脈衝振幅調變(PAM4)和 NRZ 設計。
免費試用
取得 D9010EBSC IEEE802.3 bs/cd 相符性測試應用軟體和 30 天試用授權
Keysight D9010EBSC IEEE802.3 bs/cd 相符性測試應用軟體,適用於 Infiniium Z 系列和 UXR 系列示波器。
您對 D9010EBSC 感興趣嗎?
擴充 IEEE802.3bs/cd 相符性測試應用軟體功能
D9010EBSC IEEE802.3bs/cd 相符性測試應用軟體的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助