尋找感興趣的產品?
產品特性
靈活地模擬前饋等化(FFE)、決策回授等化(DFE)和連續時間線性等化(CTLE)
- 此應用軟體可準確地進行 DFE、FFE 和 CTLE 建模。
- FFE 模擬可精確描述硬體等化。
- DFE 具有自適應能力,方便使用者自訂分接值。
InfiniiSim
- 去除損耗過大之纜線或測試夾具等元件對通道的影響,此程序又稱為「解嵌入」。
- 檢視建模系統中任意位置的波形。
- 可插入通道效應,如標準纜線模型。
- 以某個通道元件取代一個或多個通道元件。
串擾
- 即信號干擾,可用串擾分析應用軟體消除這類問題。
- 找出影響到受擾信號的串擾源。
- 量化分析每個干擾源對受擾信號的干擾程度。
- 去除受擾信號中的串擾效應,以便精確分析信號。
- 分析在去除了受擾信號中的串擾之後,能夠恢復多少設計邊限。
串列資料等化
當今的數位設計人員越來越重視各種等化應用。 隨著資料速率不斷提高,加上背板和互連距離變得更長,接收器所收到的信號因而大幅衰減, 最終導致接收器的眼圖閉合。在此情況下,即便設計人員使用最精密的解碼演算法,也難以辨識信號位準的高低。 藉由結合使用 Infiniium 的低雜訊底線和時脈回復演算法,以及新的等化軟體,Infiniium 串列資料等化(SDE)軟體可精確分析 DFE、CTLE 和 FFE。 如此一來,使用者只需使用示波器和 Infiniium SDE 軟體,便可建立等化和解嵌入模型。
InfiniiSim 波形轉換工具套件
此應用軟體提供最靈活準確的方法,讓您能在數位串列鏈路的任何位置轉換波形。 它具備易於配置的系統建模功能,方便您去除通道元件中的有害效應,藉由插入通道模型來模擬波形。此外,您還可檢視位於難以探量位置上的波形,並在即時示波器上補償探棒和其他電路元件的負載。 所有這些操作都可在即時示波器上快速完成。
串擾分析
為了滿足使用者對高速傳輸的需求,資料通訊系統必須提供更高的資料速率,並採用緊密排列的平行資料通道設計。 然而,更高位元速率和間隔更緊密的通道,會使得串擾情形顯著增加。 因此,串擾成為亟待診斷的棘手問題。 電源供應器也是一個重要的元件。 它們會以雜訊和抖動的形式,對所驅動的資料通道造成干擾,而且它們本身也很容易受到資料相關雜訊的影響,例如會導致接地彈跳(ground bounce)的同步切換雜訊(SSN)。 是德科技精心開發的串擾分析應用軟體,可協助您診斷所有串擾問題。 這套應用軟體不僅可偵測並量化串擾程度,同時還可確認是哪些因素造成這些干擾。 此外,它可確實消除受擾信號中的串擾,並將原始波形和純淨波形並列,方便您一目了然地進行比較。 您可在示波器顯示幕上直接比較「之前」和「之後」的波形,也可以與其他示波器分析工具(例如即時眼圖或抖動分析工具)的量測結果進行比較。 如此一來,工程師可直接量化並確認減少不同串擾源之後所獲得的改善程度。
與搭載韌體版本 6.30 或更高的 S 系列、EXR 系列和 MXR 系列示波器相容。
免費試用
取得 D9010ASIA 30 天試用授權。
Keysight Infiniium 示波器已預先安裝了 D9010ASIA 進階信號完整性(EQ、InfiniiSimAdv、串擾)軟體,因此您無需下載和安裝任何檔案。
您對 D9010ASIA 感興趣嗎?
擴充進階信號完整性軟體(EQ、InfiniiSimAdv、串擾)功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助