Use with your pulse generator to apply voltage pulse to the DUT and measure transient current

HIGHLIGHTS

  • 40 nA 至 1 A 的寬頻動態電流量測
  • SMA 型同軸連接器
  • 可用於 CX1101A 和 CX1102A 電流感測器

CX1201A 感測器接頭可用於 CX1101A 和CX1102A 電流感測器。CX1201A 提供二個 SMA 連接器,用於 CX3300 類比通道直通電流感測器之電流錶 + 和 - 端子。當您使用脈衝產生器施加電壓脈衝於待測物並量測暫態電流時,這是非常實用的功能。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助