お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
CX1201A Coaxial Through
Use with your pulse generator to apply voltage pulse to the DUT and measure transient current
Use with your pulse generator to apply voltage pulse to the DUT and measure transient current
HIGHLIGHTS
- 40 nAから1 Aまでの広帯域ダイナミック電流測定
- SMA同軸コネクタ
- CX1101AおよびCX1102A電流センサ用
CX1201AセンサヘッドはCX1101AおよびCX1102A電流センサ用です。 電流センサにつながるCX3300のアナログチャネルの電流計の+端子と-端子用の2個のSMAコネクタを備えています。 また、パルスジェネレーターを使用して電圧パルスをDUTに印加して過渡電流を測定する場合に役立ちます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。