The Keysight AP5001A G2 analog signal generator covers RF frequency ranges from 9 kHz to 6.1 GHz with excellent signal purity and fast switching speed.

產品特性

對射頻裝置進行特性分析和壓力測試

無論是在實驗室中使用,還是攜帶外出時,Keysight AP5001A 類比訊號產生器都可提供高品質訊號源。 這款產品輕便易攜、不占空間,而且品質、功能或效能均不打折。

  • 可在 -120 dBm 至 +17 dBm 範圍內準確地調整輸出功率,以支援射頻應用。
  • 利用 OCXO 穩定的訊號(在 1 GHz、20 kHz 偏移時,相位雜訊為 -130 dBc/Hz)與 mHz 解析度,確保量測準確度。
  • 快速的切換速度(低至 20 µs),可加快完成測試並提高效率。
  • 運用廣泛的調變功能,包括 AM、FM、PM、脈衝調變、脈衝序列和頻率線性調頻。
  • 透過經最佳化的操作介面,包括 LCD 觸控螢幕和遠端桌面軟體,讓操作變得更順暢。
  • 提供可升級的授權選項,讓您能輕鬆因應未來需求。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助