NC5級三相交流電源,320 Vrms,18000 VA,5000 Hz

AC6918H 三相交流/直流電源,320 Vrms,18 kVA 輸出,最高 5 kHz,適用於專業電源測試應用。

產品影像
  • Maximum frequency

    5000 Hz

  • DC Power

    18 kW

  • Maximum power

    18000 VA

  • Maximum voltage per output

    452 V

  • Maximum current per output

    240 A

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight 的 AC6900 系列三相電源透過將多功能電錶、諧波分析儀和功率分析儀的功能整合於單一儀器中,提供完整的交流與直流電源解決方案。

輸出

  • 可選擇單線、雙線和三線連接
  • 交流、直流或交流加直流模式
  • 最大交流電壓為 320 Vrms 
  • 最大直流電壓為 452 V
  • frequency up to 5 kHz

內建測試

  • 電源線擾動
  • 輸出序列
  • 諧波分析
  • 內建波形產生

保護

  • 過電流、過電壓和欠電壓保護
  • 輸出抑制程式設計
  • 軟啟動/停止功能
  • 類比和數位控制
  • 區域網路 (LXI 核心)、USB 和選配的 GPIB

AC68BRAC6 是適用於 AC6804B 基本交流電源的機架安裝法蘭套件。

Keysight 保固標誌