KAI 資料中心建構器入門套件與集體基準測試應用程式

KAI資料中心建置器入門套件包含附帶無限制授權的Collective Benchmarks應用程式。

產品影像
  • License types

    Software Bundle

  • Applications

    Collective Benchmarks

  • Interface

    N/A

  • Protocol support

    RDMA, RoCEv2

  • Ports

    N/A

  • Compatible hardware

    AresONE 1600, AresONE-S, AresONE-M, RDMA NIC

  • Collective operations supported

    All gather (unidirectional ring), All reduce (bidirectional ring; halving doubling; unidirectional ring), All to all (parallel; PXN), Broadcast (parallel), Gather (parallel), Reduce scatter (unidirectional ring)

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 執行 Collective Benchmarks 應用程式,以評估 AI 叢集通訊效能。
  • 使用工作負載和主機模擬控制,調整 RDMA 網路和 NIC 效能。
  • 測試協同作業,包括:
    • AllReduce、AllGather、ReduceScatter、AlltoAll、Broadcast、Gather
    • 單向與雙向環、減半加倍 AllReduce 演算法
    • 平行與 PXN AlltoAll 演算法
  • 透過擴充互連模擬多GPU主機環境。
  • 使用 Keysight AresONE 硬體模擬 RDMA 端點,以產生真實流量:
    • RoCEv2 RC 模式
    • 100GE、200GE、400GE、800GE 介面速度
    • NRZ、PAM4 53GE 和 106GE 系列
  • 將RDMA NIC納入待測系統的一部分