NOVUS-NP10/1GE16DP,16 埠,SFP+/10GBASE-T 雙 PHY 10GE/1GE/100M 負載模組

Novus-NP10/1GE16DP,16 埠,SFP+/10GBASE-T 雙 PHY 10GE/1GE/100M 應用網路處理器負載模組,1 插槽雙 PHY,每個 SFP+ 和 10GBASE-T RJ45 實體介面各有 16 個埠,支援 L2-7。相容於 XGS12-SD (940-0011) 和 XGS12-HSL (940-0016) 12 插槽機架式機箱,以及 XGS2-SD (940-0010) 和 XGS2-HSL (940-0014) 2 插槽機箱。

產品影像
  • Form factor

    Load Module

  • Interface speed modes

    10GE, 1GE, 100 MbE

  • Performance Level

    High Performance

  • Interface

    SFP+

  • Ports

    16

  • Operating System

    N/A

  • Slots

    N/A

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 統一的網路基礎設施與應用測試平台, 具備第 2-7 層測試能力
  • 更廣泛涵蓋 L4-7 協定,包含視訊、語音、 儲存和存取
  • 業界最高密度的 Dual-PHY SFP+/10GBASE-T RJ45 解決方案
  • 高效能多重播放流量,具備真實用戶 行為模擬
  • 線速第 2-3 層資料平面測試
  • 專為測試高效能、低延遲裝置而設計
  • 三速 10GE/1GE/100M 連接埠提供低總擁有 成本與高投資報酬率