IxNetwork,適用於 AresONE 的永久 SDN 套件

適用於 AresONE 的 IxNetwork SDN 套件;包含路由和 SDN 協定;需要適用於 AresONE 的 930-2201 IxNetwork 基礎套件。

產品影像
  • License types

    Perpetual

  • Technology

    Network Infrastructure

  • Protocol support

    SDN, IPv4/IPv6 routing, Switching (layer 2)

  • License options

    Perpetual

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 節省測試的資本支出 — 無需使用實際裝置即可模擬大量路由器/交換器
  • 縮短測試時間 — 運用視覺化拓撲式協定配置,以及具備向下鑽取和學習資訊的全面分析功能
  • 在現場部署之前,先在實驗室中找出問題 — 透過精細的流量產生器和具狀態的 AppLibrary,真實模擬實際狀況
  • 瞭解性能和擴充瓶頸 — 仰賴無與倫比的密度、規模和性能,對最強大的網路裝置進行壓力測試和故障排除
  • 易於部署和存取 — 可作為 Windows 應用程式或在 Linux 上執行的網路應用程式