IxNetwork,AresONE永久基礎方案

IxNetwork 套件適用於AresONE;包含IxNetwork 、RFC2544/2889/3918 快速測試工具。

產品影像
  • License types

    Perpetual

  • Technology

    Network Infrastructure

  • Protocol support

    IPv4/IPv6 routing, Switching (layer 2), MPLS, Multicast VPN, Carrier Ethernet, Data center Ethernet, Broadband / authentication

  • License options

    Perpetual

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 節省測試資本支出——無需使用實體設備即可模擬大量路由器/交換器
  • 縮短測試時間——採用基於視覺拓撲的協定配置,結合具備鑽取功能與學習資訊的全面分析
  • 在現場部署前於實驗室中識別問題——透過細粒度流量生成器與狀態化AppLibrary,真實模擬實際運作環境
  • 理解效能與擴展瓶頸——憑藉無與倫比的密度、規模與效能,對最強大的網路設備施加壓力並使其癱瘓
  • 部署與存取的便利性——可作為Windows應用程式或基於網頁的應用程式使用,後者運行於Linux系統上