IxLoad 永久設備三網合一捆綁包

Keysight IxLoad Appliance TriplePlay 版本包含軟體套件和第 4 至 7 層效能測試應用程式。它可在 Keysight PerfectStorm One 和 Novus One 設備上支援資料、儲存、語音、視訊,以及存取和 VPN。

產品影像
  • Protocol support

    Tier 3 — data, storage, voice, video, and security protocols

  • License options

    Perpetual

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 充滿信心地推出新的網路、電子郵件、資料庫和儲存服務。
  • 執行使用透過 IETF QUIC (RFC 9000) 的 HTTP/3 應用效能測試。
  • 透過全面的分析,快速解決效能和安全問題。
  • 透過實驗室驗證,將後製問題降至最低並提升體驗品質。
  • 使用 REST 和其他 API 實現端對端自動化,以滿足自動化和協調要求。
  • 透過預建測試案例和呼叫流程庫,縮短測試時間並降低學習曲線。
  • 透過分散式阻斷服務模擬以及已發布的漏洞和惡意軟體資料庫,評估安全性有效性、偵測準確性和服務可用性。