Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Learning Journey
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Keysight 85070E介電測試探棒套件搭配是德的網路分析儀使用,可決定許多介電材料的內部電磁特性。由於這些特性是由分子結構所決定,因此可與其他想要的特性產生關聯。量測這些特性可取得讓您瞭解各產業應用的重要資訊。
85070E提供200 MHz到50 GHz的頻率範圍,對產品生命週期的每一個階段都很有幫助:設計、初步篩檢、製程監控和品質保證。舉例來說,它可提供先進的RF和微波電子元件中所用材料的重要資訊。即使是生物量、體積密度、細菌成分和化學濃度,也能夠與材料的電磁特性產生關聯。
讓是德的85070E介電測試探棒套件,為您提供重要的應用資訊。