Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
81636B 和 81637B 快速功率表功能包括高速資料收取(25µS) 和高動態範圍(>55dB,在單一範圍和未有轉變範圍設定)。 經濟版81636B 為進行調正和調節工作的最佳選擇。 高效能版本 81637B 更增加了超低PDL Polarization-dependent Loss 依靠性。
這樣為一些如掃頻lamb-da應用和PDL 重要設備的測試提供了最佳的平台。使用快速的單波長掃頻可令在波長下的WDM元件辨認可以在高速和大動態範圍下進行。