Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
現今的電信與電腦系統使用愈來愈多像雷射和IR二極體、EEPROMS與快閃記憶體等需要較高操作電壓或電流的裝置。
Keysight 8114A高功率脈衝產生器在最高15 MHz的頻率下,可提供高達100 V的快速、穩定的正或負脈衝。
這台脈衝產生器可保護裝置維持在使用者定義的電壓、電流與信號週期限制內。此外,TTL輸入具備了開啟或關閉輸出的能力。另外還有一個選項,可讓您將基線調整在-25 V到+25 V之間。Hi-Z信號源會輸出到50歐姆的負載,轉換時間<12 ns。基線為0V。在50歐姆/50歐姆的模式下,最大電壓為50 Vpp,轉換時間< 7 ns。可調的基線選項需要使用50歐姆/50歐姆模式。
如需更詳細的資訊,請按8114A技術規格連結。