這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
分度模式
- 準確度:0.5 秒 + 0.2% 的讀取顯示
- 分度步距(解析度):1º
- 範圍:多個旋轉或部份角度旋轉
雷射量測模式
- 準確度:0.2% 的讀取顯示(以分度台校驗雷射光學可增進準確度)
- 範圍:±10º
設定要求
- 傳遞(使用 +2 mm、-1 mm 的機軸或從 0 參考點手動調整)
索引模式(測試夾具中的干涉儀)
- 最大升力:15 公釐(測試夾具需 2 公釐)
Keysight 55290A 角度位置量測套件可自動校驗旋轉和機器運作中心的旋轉軸。它能夠執行完全、部份或多個旋轉校驗,可增進角度定位準確度並記錄工具機功能。
- 將雷射波束維持在需要大量升力的分度台上 ─ 到 15 公釐
- 為無法轉動 360 度的工具機進行部份角度旋轉或多個旋轉
- 校驗旋轉中心上的 C 軸
您對 55290A 感興趣嗎?
55290A 角度位置量測套件的精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助