검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
인덱싱 모드
- 정확도: 0.5 sec + 0.2%(표시된 판독값 대비)
- 인덱스 스텝 사이즈(분해능): 1º
- 범위: 다중 회전 또는 부분 원호
레이저 측정 모드
- 정확도: 표시된 판독값의 0.2%(정확도는 인덱싱 테이블을 사용한 레이저 옵틱 교정으로 개선할 수 있습니다)
- 범위: ±10º
설정 요구 사항
- 이동(+2 mm, -1 mm 기계 축 사용 또는 제로 기준에서 수동)
인덱싱 모드(픽스처의 간섭계)
- 최대 리프트: 15 mm(픽스처의 경우 2 mm 필요)
키사이트 55290A 각도 위치 측정 키트는 터닝 및 머시닝 센터의 회전 축을 자동으로 교정합니다. 이 키트는 전체, 부분 또는 다중 회전에서 교정을 수행할 수 있고 각도 위치 정확도를 개선하며 공작 기계 용량에 대한 문서화를 지원합니다.
- 최대 15 mm의 리프트가 요구되는 인덱싱 테이블에서 레이저 빔을 유지합니다
- 360° 회전과 다중 회전이 불가능한 도구에 대해 부분 원호를 수행합니다
- 터닝 센터의 C-축을 교정합니다
55290A에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 55290A 각도 위치 측정 키트
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?