Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight 437B 功率錶是低成本、高效能、單頻道的可程式化平均功率錶,可與 8480 系列的功率感測器相容。437B 根據所使用的功率感測器,在 100 KHz 至 110 GHZ 的頻率範圍內,量測範圍為-70 dBm (100pW) 至 +44 dBm (25W)。
437B 功率錶是專為 ATE 系統及要求嚴格的工作台量測所設計,可進行快速、準確及可靠的平均功率量測。437B 只有 3 吋高、半個機架寬,可縮小 ATE 系統主要機架的使用空間。用於 437B 機室的先進塑膠技術結合了塑膠的輕量與金屬的屏蔽效能,讓 437B 成為唯一符合 MIL-STD-461C EMI 規格的功率錶。