適用於 34980A 的三個 1x2 SPDT 未阻抗匹配微波切換器模組

透過三個獨立的 SPDT 1x2 未阻抗匹配切換器,傳送最高到 20 GHz 的訊號。

產品影像
  • Filter

    50Ω

  • VSWR

    <1.15, <1.30,<1.6

  • Channels/Crosspoints

    6

  • Maximum Inputs/Outputs (V, I)

    7V

  • Speed or Frequency

    26.5 GHz

  • Frequency

    18.1 GHz - 26.5 GHz, 26.5 GHz - 50 GHz

  • Inputs/Outputs

    0 - 50 Volts

  • Platform

    34980A

  • Terminals/Connectors/Cables

    Standard 50 ohm SMA cables and adapters 8710-2576 SMA Externder. Option 001 supports3 N1810UL

  • Number of channels

  • Insertion Loss Choice

    <0.42 dB at 4 GHz, <0.69 dB at 20 GHz, <0.8 dB at 26.5 GHz

  • Module type

    Unterminated Microwave Switch

  • Isolation

    >60 dB

  • Speed

    N/A

  • Frequency

    26.5 GHz

  • Mainframe Compatibility

    34980A

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

34947A 三重 1x2 SPDT 未終端微波開關模組,適用於 34980A
34947A 三重 1x2 SPDT 未終端微波開關模組,適用於 34980A

型號:

34947A

數量

選購項目

1

適用於 34980A 的三重 1x2 SPDT 未終端微波開關模組 | Keysight 原廠保固 - 3 年。

1

安裝您自己的 N1810 開關,或驅動模組外部的 3 個 N1810。

焦點訊息

  • 3 個 SPDT 未阻抗匹配切換器
  • 4 GHz 或 20 GHz 選項
  • 高隔離度,低電壓駐波比
  • 最大到 50W 的切換能力
  • SMA 連接器
     

34980A 多功能切換/量測設備用的 Keysight 34947A 微波切換器,提供了直流到 20 GHz 的測試訊號之雙向切換。這些切換器提供優異的插入損耗、隔離和 VSWR 規格,在單一模組中可配置成三個獨立的 1x2(SPDT)未阻抗匹配切換器。對通用微波切換應用來說,這個模組可用來切換不同的訊號源,以進行多頻帶接收器/發射器測試應用。