適用於 34980A 的四個 1x4 75 歐姆 1.5 GHz 多工器模組

透過 4 個獨立的 1x4 多工器,來傳送高頻訊號。

產品影像
  • Filter

    50Ω

  • VSWR

    <1.35

  • Channels/Crosspoints

    16

  • Maximum Inputs/Outputs (V, I)

    30V, 0.5A

  • Speed or Frequency

    1.5 GHz

  • Inputs/Outputs

    0 - 50 Volts

  • Platform

    34980A

  • Terminals/Connectors/Cables

    mini 75 ohm SMB RF cable

  • Number of channels

    16

  • Insertion Loss Choice

    0.6 dB

  • 模組類型

    RF Multiplexer

  • Isolation

    >60 dB

  • Speed

    N/A

  • 頻率

    1.5 GHz

  • Mainframe Compatibility

    34980A

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

34942A 適用於 34980A 的四個 1x4 75 歐姆 1.5 GHz 多工器模組
34942A 適用於 34980A 的四個 1x4 75 歐姆 1.5 GHz 多工器模組

型號:

34942A

數量

選購項目

1

適用於 34980A 的四通道 1x4 75 歐姆多工器模組 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | Keysight 原廠保固 - 3 年。

焦點訊息

  • 四個 4 頻通道多工器
  • 直流至 1.5 GHz,75 歐姆
  • 高隔離度,低電壓駐波比
  • 30V,0.5A,10W 的切換能力
  • 75 歐姆的迷你 SMB 接頭

34980A 多功能切換/量測設備用的 Keysight 34942A RF 多工器模組,提供雙向寬頻訊號切換。高頻道隔離度可確保您的示波器、頻譜分析儀或其他儀器達到高品質的動態範圍量測。

RF 多工器在單一模組上可配置成四個獨立的 1x4 RF 多工器。每個多工器都會彼此及主機機箱隔離,以避免發生地線迴路。可將多個群組(bank)串接在一起,以構成一個更大的多工器 - 在一個 34980A 主機中最多可串接 97 個 RF 頻道。