Velocity 4902 自動化交換器

Velocity 4902 是一款 72 埠 QSFP28 第 1 層交換器,專為支援 25G 和 100G 測試環境而設計。它提供真正的第 1 層轉發功能,適用於功能與效能測試,具備超低延遲與抖動,並擁有完全無阻塞的透明第 1 層矩陣。

產品影像
  • Size

    2RU

  • Ports

    72 (up to 288 with breakouts)

  • Interface speed modes

    100 Mb/s, 1 Gb/s, 2.5 Gb/s, 5 Gb/s, 10 Gb/s, 25 Gb/s, 40 Gb/s, 100 Gb/s

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Velocity 4902 自動化交換器採用 2RU 機箱,針對 25G 和 100G 測試環境提供透明、無阻塞的 Layer 1 交換功能。它支援 100 Mb/s 以及 1、2.5、5、10、25、40 和 100 Gb/s 的傳輸速率,有助於團隊共用實驗室設備、自動化連接變更並縮短測試設定時間。

  • 72 個 QSFP28 連接埠,透過分支(breakout)組態最高可支援 288 個連接埠
  • 支援單模光纖、多模光纖、DAC、AOC、AEC、同軸連接和 HDMI
  • 支援連接埠專屬的速率與媒介組態,以實現靈活的測試拓撲
  • 超低且具決定性的延遲與時基抖動,以維持測試的真實度
  • 與協定無關的轉發機制,不會因交換器壅塞而產生封包佇列或封包遺失
  • 用於診斷和監控的埠分流
  • 使用任意對任意與一對多連線的流量複製
  • 支援數千個連接埠的可擴展架構
  • 支援 CLI 與 REST API 以進行程式化控制和自動化整合
  • 經過強化改造的 Linux 作業系統與安全 BIOS (UEFI)
  • 具有由前向後氣流的備援熱插拔電源供應器與風扇