手持式數位萬用電錶,4.5 位數,IP67

堅固耐用的 DMM,可承受 10 英呎的高空墜落,提供 6 萬筆讀值 ,符合 IP67 防水防塵標準,具有 800 小時的電池壽命。提供非接觸電壓檢測。

產品影像
  • Display type

    LCD

  • Digits of resolution

    4 ½

  • Maximum reading speed

    40 readings/s

  • 量測功能

    DCV and ACV, DCI and ACI, 2-wire Resistance, Frequency, Capacitance, Diode test, Continuity test with visual and audio alerts, Temperature

  • Maximum measurable resistance

    600 MΩ

  • Battery life

    800 hours

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

U1282A 手持式數位萬用電錶,4½ 位數,IP67
U1282A 手持式數位萬用電錶,4½ 位數,IP67

型號:

U1282A

數量

選購項目

1

真均方根 60000 計數手持式 DMM | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 保固,隨附配件 3 個月

1

送回 Keysight 保固 - 3 年

1

電池 - 不可充電 AA 1.5V

1

附帶測試資料的商業校準證書

焦點訊息

  • 通過 IP67 認證,具有防塵防水性能,可在惡劣環境中完成任務,並可承受高達 10 英呎高空墜落的耐用性
  • 60,000 筆讀值解析度和 0.025% 基本直流電壓準確度
  • 透過視覺和音效告警進行導通性測試
  • 內建低通濾波器以準確進行 VFD 除錯
  • 出現高交流電壓時,執行 Vsense 告警功能
  • 具備 800 小時的電池續航力,以  Bluetooth 進行資料紀錄
  • 內建方波產生器提供 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 電壓過載保護機制
隨附的選項:
  • 標準 3 年保固(無序號配件為 90 天)
  • 測試導線套件
  • IR 對 USB 接線
  • 快速入門指南
  • 電池校驗證書(CoC)