SL14171A

TTCN-3 充電通訊測試自動化軟體

TTCN-3 充電通訊測試自動化軟體提供以 TTCN-3 為基礎的一致性與互通性測試案例套件。

產品影像
  • 應用

    Charging communication and power test

  • 最大功率

    N/A

  • Supported standards

    CCS, NACS

  • Use cases

    Conformance, Analysis

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

執行 CCS 測試案例,以進行一致性與互通性測試

電動車 (EV) 充電過程涉及複雜的通訊協定,以協商充電參數。電動車與電動車供電設備 (EVSE) 之間的許多互通性問題都與通訊錯誤有關,導致充電失敗。

Keysight SL1471A TTCN-3 充電通訊測試自動化軟體 (CCT) 提供測試案例套件,用於基於測試實作語言測試與測試控制標記法第 3 版 (TTCN-3) 的組合充電系統 (CCS) 通訊的一致性和互通性測試。使用 CCT 和測試案例套件準備認證和型式核准測試。

  • 透過廣泛的測試案例庫 (包括錯誤測試案例),加速 CCS 的一致性與互通性測試
  • 驗證您的待測系統、標準合規性和認證。
  • 根據 DIN 70122、CharIN 針對 DIN 70121 實作指南的測試案例、DIN 70121 IOP、ISO 15118-4/-5 和 ISO 15118-2/-3 IOP,執行測試套件。