SL1470A 電動車 - 電動車供電設備智慧充電模擬軟體

EV – EVSE 智慧充電模擬軟體

EV – EVSE 智慧充電模擬軟體提供符合聯合充電系統 (CCS) 標準的 EV/EVCC 或 EVSE/SECC 模擬功能。

產品影像
  • 應用

    Charging communication and power test

  • 最大功率

    N/A

  • Supported standards

    CCS, NACS

  • Use cases

    Emulation, Analysis

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

模擬電動車 (EV) / 電動車供電設備 (EVSE),用於功能性 CCS 通訊測試

在開發生命週期早期識別電動車 (EV) 或電動車供電設備 (EVSE) 的通訊問題,並降低所需時間和成本。Keysight SL1470A EV - EVSE 智慧充電模擬軟體 (SCE) 提供軟體框架,可根據組合充電系統 (CCS) 規範所涵蓋的標準,快速模擬 EV / 電動車通訊控制器 (EVCC) 或 EVSE / 供電設備通訊控制器 (SECC)。

  • 透過 EV 和 EVSE 模擬套件,加速 CCS 的功能測試
  • 在早期原型設計階段或用於現場測試(例如,在安裝 EVSE 之後),驗證預先配置的使用案例情境。
  • 透過圖形使用者介面 (GUI) 取得全方位視圖,用於參數配置、監控和智慧充電控制
  • 降低測試所需的時間和成本