CuSIM – O-DU 中程解決方案

Keysight CuSIM 是一款 CU 模擬器,可藉由模擬中程(midhaul)介面上的流量,來驗證 O-RAN O-DU 的功能、效能和符合性。

產品影像
  • Sub system simulated

    O-Gnb, O-CU

  • Test types

    O-DU northbound

  • Interfaces supported

    F1

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

CuSIM 是一款 CU 模擬器,可在中程(midhaul)介面上驗證 O-RAN O-DU 的功能、效能和符合性。 CuSIM 的擴充性絕佳,可模擬 O-CU,專為想要測試 O-DU 架構擴充性的設備供應商而設計。 CuSIM 可端接 5G 獨立(SA)RAN 配置,並包含模擬的 5G 核心網路。 此純軟體解決方案(提供硬體選項)可搭配使用 RuSIM(是德科技 UE/RU 模擬器),以便進行完整的 DU 測試,同時也可與 UeSIM(是德科技 UE 模擬器)搭配使用,以進行完整的 RU+DU 測試。

在中程介面上驗證 O-RAN O-DU 的功能、效能及符合性

  • 適合想要測試 O-DU 架構擴充性與效能的設備供應商
  • 可高度擴充,支援多個 DU
  • 純軟體解決方案(提供硬體選項)
  • 具有 RuSIM 的 DU wrap-around 測試選項; 具有 UeSIM 的 RU+DU wrap-around 測試選項