Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 4881HV 高壓測試系統是一項突破性的解決方案,適用於高達 3 kV 的參數測試,可在一次測試中同時支援高壓 (HV) 和低壓 (LV) 測試。
附加功能
High voltage CV measurement
最大量測針腳數
29
最小電壓量測解析度
2 µV
最小電流量測解析度
10 fA
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。