4881HV 高電圧ウェハーテストシステム

キーサイト 4881HV 高電圧試験システムは、最大3kVまでのソリューション 画期的なソリューション であり、高電圧(HV)と低電圧(LV)をワンパス試験でサポートします。

製品画像
  • Additional features

    High voltage CV measurement

  • Maximum number of measurement pins

    29

  • Minimum voltage measurement resolution

    2 µV

  • Minimum current measurement resolution

    10 fA

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

キーサイト4881HV高電圧ウェーハテストシステムは、最大3 kVまでのパラメトリックテスト向けの画期的なソリューションであり、高電圧(HV)と低電圧(LV)をワンパスでサポートします。

  • 最大29ピン、3 kVのHVスイッチングマトリクスを任意の出力ピンに柔軟に構成可能。
  • HVおよびLVソース/メジャーユニットを組み合わせることで、サブpA分解能までの高精度な電流-電圧測定が可能になります。
  • 最大1 kVのDCバイアスで高電圧静電容量測定を行います。
  • 工場要件や SEMI S2 などの規制・安全基準に対応
  • 200 mm / 300 mm ウェハ・プローバーおよびファクトリーオートメーションをサポート