Nemo 網路標竿測試解決方案

Nemo 網路標竿測試解決方案是創新的模組化、可擴充分散式量測解決方案,適用於現場和實驗室環境中執行網路標竿測試、最佳化和驗證。

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

透過可全面擴充的路測解決方案,驗證 5G 網路的體驗品質(QoE),確保您的網路競爭力

支援網路標籤測試和路測的創新量測解決方案

  • 可準確量測在真實條件下使用者的體驗品質(QoE)
  • 使用由先進人工智慧(AI)和機器學習(ML)驅動的自動化應用測試方法,測試真實的 OTT 和社群媒體應用
  • 進行一次路測即可獲得完整的量測結果
  • 使用多達 60 個測試裝置和 2 個網路掃描器
  • 極其穩定可靠的設計

獨特的架構

  • 採用獨特的發散式、模組化且可高度擴充的架構
  • 提供多種靈活的安裝選項,讓您能輕鬆進行路測

支援最新技術

  • 率先為最新款的旗艦裝置和技術提供支援
  • 支援 POLQA 3 語音品質測試

Nemo 網路標竿測試解決方案可協助您在 5G 網路中進行標竿測試,以了解真實的終端使用者 QoE

全新的 Nemo 網路標竿測試解決方案(NBM)是一套可高度擴充的路測解決方案,讓行動通訊業者、監管機構和服務承包商都能以經濟有效的方式,可靠地執行無線網路標竿測試。 NBM 提供完整而可靠的量測功能,讓您能收集量測資料並擷取相關的關鍵效能指標,以便更快發現使用者體驗品質(QoE)和服務品質(QoS)的問題。 透過全新的 AI 驅動應用自動化測試方法,您可快速可靠地將 5G 網路效能最佳化,讓智慧型手機使用者能夠流暢地存取全球最熱門的 OTT 服務和社群媒體應用,包括 Facebook Messenger、Microsoft Teams、Snapchat、TikTok 和 Zoom,以獲得更出色的體驗品質(QoE)。 此外,該解決方案可率先為最新款的旗艦裝置和技術提供支援。

進行一次路測即可獲得完整量測結果

有些現有的標籤測試裝置只能同時支援少量的測試裝置,因此您無法一次測試所有網路和服務,導致測試成本升高。 有了 NBM,您可在一次路測中可靠地擷取所有量測結果,即使是使用多達 60 個測試裝置進行大規模量測也不受影響。

在實驗室中以真實的裝置和應用進行測試

藉助 NBM,網路專家可在實驗室中使用真實的商用裝置和應用,執行大規模負載測試、大規模 MIMO 測試、5G NR 波束成形,以及 O-RAN 驗證,以便深入洞察真實的網路效能。

NBM 可日以繼夜地執行大量測試序列,以便比較不同晶片版本、數據機、基地台和 OTT 應用的效能。 具備全自動的裝置自我修復功能,確保您能進行可靠的量測活動。

如與 Nemo Analyze 和 Nemo Cloud 結合使用,NBM 可輕易建構端對端自動化資料處理環境

Nemo 主動測試應用軟體可在測試裝置上執行所有測試,以真實反映終端使用者的體驗品質。 如結合使用 Nemo 網路標竿測試解決方案、Nemo Cloud 和 Nemo Analyze,您可建構端對端自動化資料處理環境,以便執行從量測資料收集與分析,到產生報告的完整流程。 您可查看 NPS 評分結果,其中包含不同行動網路品質的比較,並以圖像方式顯示使用者在不同環境中使用常見手機應用時,所真實感受到的體驗品質(QoE)。

更多資訊:

是德科技 Nemo 無線網路解決方案