XP4 級可調諧雷射,高功率和低 SSE

Keysight N7778C 兼顧了功能、效能和價格,讓您能以經濟有效的方式測試高傳輸速率元件,並進行同調傳輸實驗。

產品影像
  • 信號 SSE 比

    75 dB/nm

  • Tunability

    Continuous sweep

  • 最大功率

    18 dBm

  • Absolute wavelength accuracy

    ±4 pm

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 波長:1240-1380 nm 或 1340-1495 nm 或 1450-1650 nm 或 1490-1640 nm
  • 掃描速度:高達 200 nm/s,雙向
  • 最大功率: > +12 dBm 峰值(典型值) (選項 114、116、216)或 > +13 dBm 峰值(典型值) (選項 113)
  • 信號對 SSE 比:≥ 75 dB/nm(典型值)
  • 絕對波長準確度:±5 pm 靜態,±10 pm 掃描(典型值)
  • 新款 Keysight N7778C 超值型可調諧雷射光源提供超過 +12 dBm 的峰值輸出功率,比其自發射位準至少高出 75 dB/nm。 它支援高達 200 nm/s 的雙向掃描,並提供 ±1.5 pm 的典型波長可重複性。 Keysight N7778C 兼顧了功能、效能和價格,讓您能以經濟有效的方式測試高傳輸速率元件,並進行同調傳輸實驗。

    和前一代機型 81600B 與 81608A 一樣,新的 N7778C 可調諧雷射光源可透過光子應用軟體套件進行光譜量測,例如插入損耗、極化相關損耗和色散。 如與 Keysight N774xC 多埠功率計和 N7786C 偏振合成器搭配使用,這個新的雷射裝置可提供最佳的掃描波長準確度,以及出色的動態範圍,以便量測濾波器阻帶和通帶。

    所有 N777xC 可調諧雷射光源均採用共振腔和雷射模組設計,因此全都具有窄線寬、出色的長期穩定性,以及低自發射位準等優異特性。 它們的軟體相容於稱霸產業 10 多年的 8160xA 和 81600B 雷射光源,但佔用更少的機架空間(少了 1U)。 您可透過網路瀏覽器、LAN 或 USB 連接,輕鬆存取儀器的遠端操作介面。 選配的觸控螢幕,讓本地操作人員能夠存取並顯示目前的操​​作參數。

    深入了解光學雷射光源產品

Keysight 保固標誌