XP5 級光學參考發射器,單模,1260 nm 至 1360 nm

單模光纖光學參考發射器可實現每通道 200G 的設計驗證,以及每通道 400G 的研究。

產品影像
  • Fiber mode

    Single-mode

  • Wavelength range

    1260 nm to 1360 nm

  • Bandwidth

    >60 GHz

  • Output power

    6

  • Input power range

    +8 dBm to +20 dBm

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight N7718C 光學參考發射器適用於任何速率為 120 Gbaud 或更高的強度調變訊號格式。它在 O 波段(1.3 µm 視窗)中運作。使用者可將光學輸入連接到內建的 1310 nm DFB 雷射或可調式雷射,以涵蓋 LR4、ER4、CWDM4 或其他波長網格。N7718C 光學參考發射器可與 Keysight M8199B 任意波形產生器 (AWG) 和 M8050 系列位元錯誤率測試儀 (BERT) 搭配使用。
 
應用
  • 驗證每通道 200 Gbps 光學介面。
  • 實現每通道 400 Gbps 的研究。

光學收發器製造商和光學互連解決方案供應商需要在每通道超過 200 Gbps 的資料速率下,驗證標準合規性並確保互通性。同時,針對每通道 400 Gbps 資料速率的研究也已展開。

光接收器壓力測試自動化

Keysight N4917DJCA 交鑰匙光接收器壓力測試解決方案由 M8050 系列 BERT 和 N7718C 組成。光接收器設計人員無需使用具有特定訊號品質的內部發射器,而是可以使用該解決方案模擬 120 Gbaud 光發射器,以在可變條件下驗證其接收器。這些條件包括光學消光比和 TDECQ,以及雜訊、抖動和干擾等壓力條件。

由 M8050 系列 BERT 驅動的 N7718C 光學參考發射器可產生乾淨且受壓的信號。這種方法可實現光學接收器設計的自動化測試,以符合即將推出的 IEEE 802.3dj 標準。

搭配 M8199B AWG,N7718C 可產生 IM-DD 訊號,例如 NRZ、PAM4、PAM6 和 PAM8 波形。此功能可支援每通道 400 Gbps 傳輸的研究,為 3.2 Tbps 鏈路鋪路。

無需射頻放大器

由於 N7718C 具有低 Vpi,使用者不一定需要射頻放大器(會增加抖動)即可獲得更清晰的光學訊號。

自動偏壓控制

N7718C 的自動偏壓控制模式在正交點處無需抖動即可運作。因此,它不會將任何不需要的頻譜分量注入光學信號中。

 
Keysight 保固標誌