XG9 級敏捷信號產生器,40 GHz

N5191A UXG X 系列高靈敏信號產生器(修訂版)可提供 10 MHz 到 40 GHz 的頻率、振幅以及相位同步的快速切換。

產品影像
  • 1 GHz 時的諧波

    < -50 dBc

  • 1 GHz時的輸出功率

    10 dBm

  • 1 GHz、20 kHz偏移時的相位雜訊

    -135 dBc/Hz

  • Maximum modulation bandwidth

    1024 MHz

  • 最高頻率

    40 GHz

  • Frequency switching speed

    100 µs

  • 輸出數目

    1

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 更貼近真實情況:模擬日益複雜的訊號環境,以滿足雷達、電子戰和天線測試需求
  • 可在您需要時產生模擬訊號,以便更快測試電子戰系統,並增強您的信心:UXG 是可擴充的威脅模擬器
  • 使用脈衝描述符字元(PDW)產生長脈衝序列,並單獨控制脈衝特性
  • 可在整個頻率範圍內快速調整頻率,讓您能更快分析天線特性
  • 高效能,不需要出口許可證

隨附:

  • 10 kHz 頻率分析度
  • 31.6 GHz 時的切換速度為 100 µs;40 GHz 時為 500 µs
  • +10 至 -10 dBm 振幅範圍
  • 在 10 GHz 載波頻率,20 kHz 偏移時,標準相位雜訊為 -117 dBc/Hz(典型值)
  • 3.5 mm(母頭)轉 3.5 mm(母頭)連接器轉接器(僅適用於 20 GHz 機型)
  • 2.4 mm (母頭) 轉 2.4 mm (母頭)、2.4 mm (母頭) 轉 2.9 mm (母頭) 連接器轉接器 (僅適用於 44 GHz 機型)
  • 各國專用電源線
  • 完整的檔案(CD-ROM)
  • 單日現場啟動協助
Keysight 保固標誌