Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XP1 級光波元件分析儀包括 N4300 系列。
Keysight N4372E 光波元件分析儀讓您能輕鬆執行高達 110 GHz 的光發射器和光接收器高頻參數測試。
類型
Lightwave Component Analyzer
Fiber mode
Single-mode
最高頻率
110 GHz
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
新的 N4372E 光波元件分析儀基於 N5290A 和 N5291A(900 Hz 至 110/120GHz)PNA 毫米波系統,可為光接收器和光發射器測試提供前所未見的頻寬。
Keysight N4372E 光波元件分析儀提供適用於光接收器和光發射器測試的頻寬。 發射器和接收器製造商開始採用歸零/非歸零(RZ/NRZ)和脈衝振幅調變(PAM)格式,以便提高速率(baud rate),因而面臨更嚴苛的高頻寬 S 參數測試要求。
N4372E 光波元件分析儀可在更大的波長範圍內提供 110 GHz 的量測功能,讓您能輕鬆進行光電測試。 它還可在 1,260 nm 至 1,620 nm 的完整波長範圍內執行高達 110 GHz 的接收器測試。 它內建光功率計,方便您檢查和控制操作功率。 N4372E 光波元件分析儀的光發射器輸入埠可連接到輔助的可調諧雷射器,以驗證 S 參數對波長的影響。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。