PM3 級功率計,熱敏電阻

N432A 熱敏電阻功率計是一款自動化的自平衡功率計,可與配有溫度補償熱阻底座的感測器搭配使用。 N432A 具有更強的效能和功能,可取代舊型 432A 類比功率計。

產品影像
  • Frequency range

    100 kHz to 18 GHz

  • Dynamic range

    -30 to +10 dBm

  • Number of channels

    1

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 頻率範圍:100 kHz 至 18 GHz(視感測器而定)
  • 動態範圍:-30 dBm 至 +10 dBm
  • 高準確度(≤ 0.1% ± 0.5 uW),非常適合用於 1 mW 傳輸校驗(使用 478A-H75/H76)
  • 內建 6.5 位數 ADC,無需使用外部 DMM
  • 可選擇的橋接電阻(100/200/300/400 Ω)
  • 可靈活選擇遠端介面(GPIB、USB、LXI-C)
  • 數位彩色 LCD 顯示幕

Keysight N432A 可替代是德科技舊型 432A 類比熱敏電阻功率計。 這款單通道平均射頻功率計可與 8478B 和 478A 熱敏電阻底座搭配使用。 N432A 和熱敏電阻底座套件非常適合需要高量測準確度的應用,特別是計量和校驗實驗室環境。 這個增強型熱敏電阻功率計配備數位彩色 LCD 顯示幕,和簡單易用的前面板操作介面。 相較於舊型 432A 的旋鈕操作方式,它內建校驗係數表,讓您能更方便、更準確地儲存校驗係數。 N432A 符合 LXI 標準,並可透過 GPIB、USB 和 LAN 介面進行程控。